UC-WMCO 4,9 (12X5) RD CUS - 電線マーキング
0829092

電線マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 3.6 ... 4.9 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
振動時もしっかり固定
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能