UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS
-
電線マーキング
0829058
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 橙、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 2.1 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 3 mm、 テキストフィールドの幅: 21 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
振動時もしっかり固定
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能