UC-WMC 7,5 (30X8) YE CUS
-
電線マーキング
0824777
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 5 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングは複数行マーキングをサポート
片手でアッセンブリ
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
マーキングエリアが2つあり常にわかりやすい
配線終了後でもクリップ止め可能