UC-WMC 5,6 (30X8) BU CUS - 電線マーキング
0827013

電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 4.2 ... 5.6 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能