UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE CUS
-
電線マーキング
0824745
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.8 ... 4.4 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 9、 テキストフィールドの高さ: 5.5 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能