UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS - 電線マーキング
0824704

電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.9 ... 3.1 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングは複数行マーキングをサポート
片手でアッセンブリ
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
マーキングエリアが2つあり常にわかりやすい
配線終了後でもクリップ止め可能