UC-TM 6 BU CUS
-
端子台マーキング
0824590
端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 80、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5.6 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングは複数行マーキングをサポート
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証