MNT-ISDN D
-
クラス3サージ保護デバイス
2857060
電源ユニット用サージ電圧装置保護および通信端末のISDN接続付き差込みプラグ。
製品の詳細
IECカテゴリ | C2 + C3 |
VDE要求仕様クラス | C2 + C3 |
タイプ | 差込みプラグ |
対応している国 | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
ENクラス | T3 |
接続方法 | RJ45 |
外形寸法 |
|
幅 | 63 mm |
高さ | 79 mm |
奥行き | 103.5 mm |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PA |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
電源ユニット | |
作動方向 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
定格周波数fN | 50 Hz |
60 Hz | |
最大連続電圧UC | 250 V AC |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 4 mA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 1.5 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 1.5 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 5 kA (総電流) |
100 %の雷撃スパークオーバー電圧(1.2/50)µs(L-PE) | ≤ 1.1 kV |
エネルギー吸収、対称 | 80 J |
エネルギー吸収、非対称 | 40 J |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.5 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残留電圧、In時 | ≤ 1.2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (gL/C) |
IT | |
最大連続電流Uc(ライン-アース間) | 6 V DC |
定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 650 A |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2.5 kA |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 10 V |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | 450 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 10 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 450 V |
残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 12 V |
残留電圧、In時、(電線-接地間) | ≤ 30 V |
応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
カットオフ周波数fg(3 dB)、100 Ωシステムの場合左右対称 | 500 kHz |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20(チャイルド保護) |
使用周囲温度 | -20 °C ... 75 °C |
VDE要求仕様クラス | C2 + C3 |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
規格 IT仕様 | |
標準/規則 | IEC 61643-1 |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
取付けタイプ | 電源ソケットに差込み |
アイテム番号 | 2857060 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1423 |
カタログのページ | ページ 37 (TT-2005) |
GTIN | 4017918817084 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 150.67 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 150.67 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |