VAL-SEC-T2-350VF-P - クラス2サージ保護プラグ
2909596

漏れ電流のない予備プラグ、VALVETRAB SEC製品ラインアップのサージ保護機器向け、L-NおよびL-PENパスに使用。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
ポジションあたりの全体幅わずか12 mmにより、制御盤内でより多くのスペースを確保でき、最大200A gGのバックアップヒューズを別途用意せずに使用可能
バリスタと漏れ電流のないガス入り放電管の組合せにより、絶縁監視システムでの使用に最適
極薄設計、極当たり12 mm
漏れ電流フリー
N/PE保護の高性能ガス入り放電管