VAL-SEC-T2-175-P
-
クラス2サージ保護プラグ
2905355
VALVETRAB SEC製品ラインアップのサージアレスタ用予備プラグ、L-NおよびL-PENパスに使用。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
ポジションあたりの全体幅わずか12 mmにより、制御盤内でより多くのスペースを確保でき、最大315A gGのバックアップヒューズを別途用意せずに使用可能