VAL-MS 320/3+0
-
クラス2サージ保護デバイス
2859042
サージ保護機器、3チャネル(3+0回路)、NS 35/7,5への取付け用、電圧:230 V AC
製品の詳細
| IECカテゴリ | II |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | TN-C |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 定格電圧UN | 230 V AC (最大400 V AC) |
| 240 V AC (最大415 V AC) | |
| 230 V AC ... 415 V AC | |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 最大動作電流Imax | 1 A AC (インダクタンス) |
| 1 A AC (抵抗性) | |
| 30 mA DC (インダクタンス) | |
| 200 mA DC (抵抗性) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 14.5 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.1 mm |
| 高さ | 94 mm |
| 奥行き | 65.5 mm |
| 水平ピッチ | 3 HP |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBT/PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | 3L-N/PE |
| 定格電圧UN | 230 V AC ... 415 V AC |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.3 mA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 20 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PEN) | 60 kA (全チャネル) |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs (L-PEN) | 120 kA (全チャネル) |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.6 kV |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.75 kV |
| 保護レベルUp(L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 25 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gL) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 65 °C |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| UL 1449 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / VDE 0675-6 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-1 |
| 注記 | 2005 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11 |
| 注記 | 2002 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11/A11 |
| 注記 | 2007 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2859042 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1321 |
| GTIN | 4017918927240 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 392.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 392.4 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |