VAL-MS 1000DC/2+V
-
クラス2サージ保護デバイス
2805091
DC 1000 Vの2極電源システム用サージアレスタ、DINレール接続用、3極ベースエレメント(L+、L-、接地)、プラグ式温度監視バリスタ×3、各プラグに状態メッセージ。
製品の詳細
| 製品の種類 | PVアレスタ |
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 定格電圧UN | 1000 V DC (開放回路電圧UOC) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. (UL) |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 10 ... 2 (UL) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.4 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 65.5 mm |
| 水平ピッチ | 3 HP |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBT/PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 最大連続動作電圧UC | 1000 V DC |
| 公称負荷電流IL | ≤ 80 A DC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 20 mW |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 5 kV |
| 保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| 保護レベルUp (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| DC側保護回路(DC) | |
| 短絡応力ISCPV | 80 A |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
| 公称負荷電流IL | ≤ 80 A DC |
| 短絡応力ISCPV | 80 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA |
| 保護レベルUp | ≤ 5 kV |
| 保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| 保護レベルUp (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| 待機消費電力PC | ≤ 20 mW |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 規格 | |
| 標準/規則 | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11 |
| 注記 | 2002 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-1 |
| 注記 | 2005 |
| 標準/仕様 | IEC 60364-7-712 |
| 注記 | 2002 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2805091 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1324 |
| GTIN | 4046356355766 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 362.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 351.2 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |