TW 95/ 5-CL - パネル貫通型端子台
1708756

断面積 95 mm2
接続方式 T-LOX(トグルレバー)接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: T-LOX(トグルレバー)接続方式、 圧着端子接続、 極数: 5、 負荷電流: 232 A、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 149 mm、 色: 灰

製品の詳細









特長

レバー操作でサイズの大きい電線を短時間でスムーズに接続
長期的に安定性のある接触力
90°に開いたクランプスペースに電線を簡単に挿入可能
取付け器具で工具を使用せずにすばやくパネルに取付け