TW 50/ 4-CL - パネル貫通型端子台
1708748

断面積 50 mm2
接続方式 T-LOX(トグルレバー)接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: T-LOX(トグルレバー)接続方式、 圧着端子接続、 極数: 4、 負荷電流: 150 A、 断面積: 10 mm2 - 50 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 98 mm、 色: 灰

製品の詳細









特長

レバー操作でサイズの大きい電線を短時間でスムーズに接続
長期的に安定性のある接触力
90°に開いたクランプスペースに電線を簡単に挿入可能
取付け器具で工具を使用せずにすばやくパネルに取付け