FB-ET/EはTBUSコネクタシステムでフィールドバスセグメントの幹線をモジュールデバイスカプラに接続します。Trunk-Outコネクタには終端が接続されており取付けが簡単。
FB-ET/E
-
主要モジュール
2316050
Foundation FieldbusおよびPROFIBUS PAモジュールデバイスカプラのトランクモジュール、終端抵抗付き
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | デバイスカプラ |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10.5 V DC ... 32 V DC (幹線側入力) |
| 最大消費電流 | 2 mA (終端抵抗付き) |
| 電源 | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 単線接続サイズ | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 17.5 V (FNICO/FISCO ic) |
| 32 V (最大非FISCO) | |
| 最大電圧Ui | 32 V |
| 入力電流Ii | 1 A (T-BUS最大電流) |
| インダクタンスLi | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
| 容量Ci | 1.826 nF (FNICO/FISCO ic) |
| 最大出力電圧Uo | = Ui |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| データ: FieldbusおよびPROFIBUS PAセグメント | |
| 接続方法 | 各支線はプラグインCOMBICONネジ接続 |
| 終端抵抗 | 100Ω、取外し可能な外付けコネクタを含む |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| サージ保護 | 電圧が39 V(標準)または41 V(最大)を超える場合は有効 |
| 電圧降下トランクライン/出力 | ≤ 0.2 V |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 99.1 mm |
| 奥行き | 70.4 mm |
| 色 | 緑 |
| ANSI-ISA 71.04-1985に準拠の耐腐食性(重大度レベル G3) | : |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g, 11 ms |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz、1g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CEおよびEN 61326準拠 |
| IEC | IEC 60529、IEC 61158-2 |
| Fieldbus協会 | FF-846 |
| EN | EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| 防爆データ | |
| ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
| IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| CSA、USA/カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 60529、IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61000-4-12準拠のリング波ノイズ耐性 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61131-2準拠で高湿 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61131-2準拠で高温高湿 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | EN 61131-2およびEN 50178準拠の衝撃と振動 |
| 標準/規則 | IEC 61158-2 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| アイテム番号 | 2316050 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC144 |
| GTIN | 4055626000923 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 111.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 62.6 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |