ZTRK 4-SI
-
変流端子台
3029431
スプリング接続式変流ヒューズ端子台
製品の詳細
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 極数 | 4 |
| 接続数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 12 mm | |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 6.3 A (ヒューズによって異なる) |
| 最大負荷電流 | 6.3 A |
| 定格電圧 | 250 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 15 mm |
| 高さ | 39.8 mm |
| 長さ | 32.6 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | III |
| 絶縁材質 | PA |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 3029431 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AARACC |
| GTIN | 4017918911737 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.73 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141110 |
| ECLASS-15.0 | 27141110 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
BN-TRK - 端子台マーキング 2701404
-
ZBF 7,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809942
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744