TPM 3057
-
タッチパネル
2404517
船舶-タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、640 x 480 ピクセル (VGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+ / MicroBrowser、 バスシステムなし / DualCAN。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
組込みのホーンから音による警告
サードパーティシステムとでも柔軟に通信可能
外部センサ用フローティング出力
DIN EN 60945に準拠した認定コンパス安全距離
光吸収フロントプレート
減光可能なバックライト