TP070STW/100630003 S00068
-
タッチパネル
2400743
タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-422/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Movicon™、 DualCAN。