TP 3057V/WT
-
タッチパネル
2403464
頑丈-タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、640 x 480 ピクセル (VGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+、 バスシステムなし。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
抗紫外線および抗赤外線
塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性
IP67保護で耐候性
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
作業手袋をはめている場合は操作可能