MACX-TR-2T-MUL-PT - タイマリレー
1103355

多機能タイマリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DCの広範囲給電、14機能付き、調整可能な時間は2種類、時間範囲は調整可能(10 ms~999 h:59 min)、2種類の設定が可能、パスワード保護、ドライ接点対応、PNPおよびNPN近接スイッチ入力、2c接点、プラグ式接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品