MACX-TR-1T-MUL - タイマリレー
1096429

CRAの要件への適合に向けて準備中

多機能タイマリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DCの広範囲給電、IpおよびIi機能の他に、13機能、調整可能な時間は1種類あり。時間範囲は調整可能(10 ms~999 h:59 min)、2種類の設定が可能、パスワード保護、ドライ接点対応、PNPおよびNPN近接スイッチ入力、2c接点、ねじ接続方式。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品