セーフティとシステム稼働率への要求があらゆる部門で強まっています。機械エンジニアリングや化学工業だけでなく、プラントやオートメーション技術の分野においても、工程は複雑化の一途をたどっています。またパワーエンジニアリングに対する要求も強まり続けています。
ETDシリーズのタイマーリレーは生産・加工技術で時系列を制御することができます。
ETD-SL-1T-DTF
-
タイマリレー
2866161
多機能タイマリレー、機能は8種類、時間範囲(50ミリ秒~100時間)を指定可能、広範な電源ユニット、2c接点
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | タイマリレー |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ2x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的寿命 | およそ2x 105サイクル(オーム負荷、1000 VA時) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2 W |
| 定格周波数 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 定格消費電力 | 2.5 VA (1 W) |
| テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト) | 4 kV |
| 定格絶縁電圧 | 300 V |
| 定格消費電力 | 2.5 VA (1 W) |
| 入力電圧範囲 | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 温度係数、通常 | ≤ 0.01 %/K |
| 復帰時間 | 500 ms |
| 機能 | E:スイッチオン遅延あり |
| Rs:復旧遅延および制御コンタクトあり | |
| Es:スイッチオン遅延および制御コンタクトあり | |
| Wu:単発立上がり区間、電圧制御 | |
| Ws:単発立上がり区間、制御コンタクト | |
| Wa:単発立下がり区間、制御コンタクト | |
| Bi:パルス開始時点滅 | |
| Bp:停止開始時点滅 | |
| 応答遅延機能 | はい |
| 復旧遅延機能 | はい |
| メーク接点入力機能 | はい |
| ブレーク接点入力機能 | はい |
| スター/デルタ機能 | なし |
| パルス形成機能 | なし |
| 停止で開始の点滅機能、固定時間 | はい |
| 停止で開始のクロック機能、可変 | なし |
| パルスで開始の点滅機能、固定時間 | はい |
| パルスで開始のクロック機能、可変 | なし |
| 設定範囲時間 | 50 ms ... 100 h (終了時間は7種類) |
| 基本精度 | ± 1 % (スケール終端値) |
| 設定精度 | ≤ 5 % (スケール終端値) |
| 反復精度 | ≤ 0.5 % ±5 ms |
| 制御 | |
| 連続名 | 非浮動、端子はA1-B1 |
| 負荷容量 | パラレル切替え最小負荷電流1 VA(0.5 W)、端末A2-B1 |
| 導体の長さ | < 10 m |
| 制御パルス長 | 最小 70 ms |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC (IEC 60664-1に準拠) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 750 VA (3 A/250 V AC、モジュール配列、スペースは5 mm以下) |
| 1250 VA (5 A/250 V AC、モジュール非配列、スペース ≥ 5 mm) | |
| 出力ヒューズ | 5 A (高速ブロー) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 14 |
| 締付けトルク | 1 Nm ... 1 Nm |
| 状態表示 | 緑LED(POWER) |
| 黄のLED(リレーはアクティブ) |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 113 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの絶縁材質 | ポリアミドPA、自己消火型 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (ケース) | IP40 (ハウジング) |
| 保護等級 (接続端子台) | IP20 (接続端子台) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| -25 °C ... 40 °C (UL 508に準拠) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 許容湿度(動作時) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 標準/規則 | EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2866161 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356046596 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 140.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 138.66 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
幅広い機能と指定可能な時間範囲で汎用性あり
数ミリ秒から数日の時間範囲
2c接点出力
可変電圧範囲