DIPスイッチ設定:
機能
DIP A Low - 再トリガ時は再起動せず(初期設定)
DIP A High - 再トリガ時は再起動あり
DIP B Low - 入力パルス時間 > 2 ms(初期設定)
DIP B High - 入力パルス時間 > 100 µs
パルス拡張時間
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
DIPスイッチ非設定:出力切替え機能なし
入力信号が指定時間より長い場合、入力信号が消えると出力がオフになります。
この設定は定格制御電源リセット後に適用されます。
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
タイマモジュール
2903171
1チャネルのパルス拡張モジュール、入力:24 V DC、出力:3~48 V DC/100 mA、電源:24 V DC、ねじ式接続