Proficloud.ioの時系列データサービス(Time Series Data Service)により、産業用アプリケーションからの時系列データを一元的に保存、管理、分析することが可能です。クラウドベースのアーキテクチャにより、機械データとプロセスデータを場所を問わず安全かつ拡張可能な形で記録することができます。
Smart Serviceへの機器の統合は、わずか数ステップで完了します。送信されたデータは、ほぼリアルタイムで利用可能で、処理や表示も柔軟に行うことができます。データは、MQTTやREST APIなどのオープンインターフェース経由で外部システムに統合することもできます。
このサービスは、状態監視、予知保全、またはパフォーマンス分析などに理想的です。Proficloud上の他のSmart Servicesと組み合わせることで、ローカルなITインフラなしでデータ駆動型のプロセスを簡単に実装することができます。