EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 690 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
プラグインテストソケット、 定格電圧: 400 V、 接続数: 18、 極数: 9、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー
| 製品の種類 | テスト端子台列 |
| 極数 | 9 |
| ピッチ | 8.2 mm |
| 接続数 | 18 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 9 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 試験用サージ電圧 | 5 kV |
| 段あたり接続数 | 18 |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 最大負荷電流 | 30 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V AC/DC |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 106.6 mm |
| 高さ | 81 mm |
| 奥行き | 56.5 mm |
| ピッチ | 8.2 mm |
| プレート厚 | 1 mm ... 4 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 4.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 概要 | |
| 端子台取付け | 0.8 Nm ... 1 Nm |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験荷重設定ポイント | 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 端子台取付け | 0.8 Nm ... 1 Nm |
| アイテム番号 | 3069656 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6112 |
| GTIN | 4046356888363 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 317.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 308 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 94f5ff46-fd2f-41ef-8742-585fd1ae7bb4 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.018 kg CO2e |