UTWE 6/12+1 - プラグインテストソケット
3069077

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

プラグインテストソケット、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 26、 極数: 13、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

自動的に生成される変流器短絡と感電防止設計により、測定時に高度な安全性が保証されます。
頑丈な内蔵スイッチコンタクトは最も厳しい条件に対応するよう設計されており、高品質の素材が使用されていることで複数のアクチュエータが作動した後でも信号電流は確実に伝送されます