C PX A 405X305X202 - 汎用ケース
0899333

汎用ケース、 部材: グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、 黒、 305 mm x 405 mm x 202 mm、 ロッキングタイプ: ドア、 納品内容 - ATD: 8 mm方形ロックのドアヒンジ、 8 mm方形ロックのドアヒンジ

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







互換性のある製品