HC-D64-PTT-M
-
端子台付コネクタ
1423346
端子台付コネクタ、極数: 64+PE、 極当りの結線数: 2、 ピン、 プッシュイン接続、 250 V、10 A、 0.5 mm2 ... 1.5 mm2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Push-in式接続テクノロジで、取付け時でも工具なしで簡単に設置可能
他の接続テクノロジと比較して最短の設置時間
特にスペースが狭い場合でもすばやく簡単に配線可能
ロボットによる自動配線が可能
色分けされたアクチュエータによる、安全な配線と操作
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)
プラスチック製部品でコスト効率が良い高速コーディング