TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB - プリント基板用端子台
1017514

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 4 mm2
ピッチ 6.35 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: TDPT 4/..-SC、 ピッチ: 6.35 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Push-inスプリング接続式とねじ接続式のサイズとピン配置が同じため、簡単に適応可能
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い