有用な情報
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
産業用AI
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
CASE L-BOXX MINI - システムパッケージ
CASE L-BOXX MINI
-
システムパッケージ
1105704
最大荷重1.5 kgの小型梱包用のプラスチックボックス。L-Boxxシステムと互換性あり
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
端子ボックス
寸法
幅
260 mm
終端板の幅
156 mm
高さ
63 mm
奥行き
63 mm
販売用データ
アイテム番号
1105704
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BEAZ11
GTIN
4055626989068
1個あたりの重量(梱包を含む)
325 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
325 g
関税率
39231010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
3.193 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ