PV-SET 9ST/1000DC/3MPP-SPD
-
サージ保護デバイスセット
2801600
IP65ハウジングの直撃雷用およびサージアレスタ、最大DC 1000 VのMPPトラッカー3点を接続したインバータのDC側を保護、ケーブルグランドで接続、L+、L-、アース/PE間に熱遮断装置を接続したプラグインバリスタ
製品の詳細
| IECカテゴリ | PV T1 |
| PV T2 | |
| タイプ | 汎用PCハウジング |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 標準規格 IN | 25 A DC (MPPあたり) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| Schaltfunktion | c接点、1極 |
| 最大動作電圧Umax. AC | 250 V AC |
| 最大動作電圧Umax DC | 30 V DC |
| 最大動作電流Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
| 1.5 A DC (30 V DC) | |
| PE | |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. (UL) |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 6 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 接続方法 | MC 1,5/3 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.25 Nm |
| 締付けトルク | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 431 mm |
| 高さ | 298 mm |
| 奥行き | 182 mm |
| UL94難燃性クラス | V2 mit 5V (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| カバーの材質 | ガラス繊維強化ポリカーボネート |
| ハウジングの材質 | ポリカーボネート、ガラス繊維補強 |
| プラグの材質 | PA |
| 作動方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 公称負荷電流IL | 80 A DC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| 待機消費電力PC | ≤ 25 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 保護レベルUp (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 不要 |
| DC側保護回路(DC) | |
| 定格サージ電圧抵抗Uimp | 8 kV |
| 短絡電流ISCSTC | 3x 25 A DC (MPPあたり) |
| 無負荷電圧UOCSTC | 830 V DC (ソーラージェネレータ) |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| インパルス電流(10/350)µs、ピーク値limp | 5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 不要 |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
| 公称負荷電流IL | 80 A DC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| 保護レベルUp(L+) - (L-) | ≤ 3.5 kV |
| 保護レベルUp (L+/L-) - PE | ≤ 3.5 kV |
| 待機消費電力PC | ≤ 25 mVA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP65 | |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 環境条件 | A、B |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 45 °C |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 50539-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61439-2 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61439-2 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 50539-11 |
| 注記 | サージ保護 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け用 |
| アイテム番号 | 2801600 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | CL132E |
| GTIN | 4046356871709 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4,650 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4,650 g |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |