DT-LAN-CAT.6A
-
サージ保護機器
2908726
Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護、Gigabit Ethernet(最大10 Gbps)、トークンリング、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。Power over Ethernet (PoE++/4PPoE)“Mode A”および“Mode B”に最適。RJ45差込みプラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続取付け用フット付き。
製品の詳細
| 製品シリーズ | DATATRAB |
| IECカテゴリ | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込み式プラグ、DINレール取付け型 |
| 極数 | 8 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| モジュールごとの配線ペア | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 102 mm |
| 奥行き | 63.5 mm |
| 色 | 銀色 |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大連続電流Uc(ライン-ライン間) | ≤ 3.3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
| 定格電流 | ≤ 1.5 A (25 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 400 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 100 A |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2 kA (ペア信号ごと) |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 1 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/700) µs(ライン-ケーブル間) | ≤ 40 A |
| 定格パルス電流Ian (10/700) µs(ライン-アース間) | ≤ 160 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 85 V (PoE) |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 700 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 9 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 700 V |
| 残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 15 V |
| ≤ 100 V (PoE) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 V (C3 - 20 A) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 80 A) | |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、対称 | ≤ 1 dB (最大100 MHz/直接測定) |
| ≤ 1 dB (最大250 MHz/直接測定) | |
| ≤ 3 dB (最大500 MHz/直接測定) | |
| 終端付近のクロストーク減衰 | ≥ 35 dB (250 MHz/100 Ω/link) |
| ≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω /リンク) | |
| ≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω /リンク) | |
| ≥ 39 dB (250 MHz/100 Ω/直接測定) | |
| 容量(コア-コア) | 通常 12 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| 容量(コア-アース間) | 通常 2 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 85 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 + 正誤表2001 + A1:2008、変更 + A2:2012 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 標準/仕様 | EN 50173-1 |
| 注記 | 2002 |
| 標準/仕様 | ISO/IEC 11801-Am.1 |
| 注記 | 2006 |
| 取付けタイプ | 接続固有の差込み式プラグおよびDINレール、35 mm |
| アイテム番号 | 2908726 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 314.857 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 314.1 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
特長
丸型接続アダプタを取り外せば制御盤に設置可能
カテゴリ6高速データネットワークに最適