CN-LAMBDA/4-2.2-BB
-
サージ保護機器
2800024
同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。接続:Nコネクタメスコネクタ/メスコネクタ
同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。接続:Nコネクタメスコネクタ/メスコネクタ
| 製品の種類 | 高周波システム用サージ保護 |
| IECカテゴリ | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求仕様クラス | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 接続方法 | Nコネクタ50Ω |
| 締付けトルク | 1.4 Nm ... 1.7 Nm (Nカップリングナット) |
| 幅 | 26.1 mm |
| 高さ | 66 mm |
| 奥行き | 83 mm |
| 色 | ニッケル色 |
| シーリング材 | シリコン |
| ハウジングの材質 | 真鍮(CuZn) |
| ハウジング表面材質 | Ni |
| 内部ケーブルの素材 | BeCu |
| 内部ケーブル表面の素材 | 金 |
| 絶縁体の素材 | PTFE |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 標準規格 IN | 5 A (25 °C) |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 50 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド) | 50 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 20 kA |
| 合計サージ電流(8/20)µs | 60 kA |
| 合計サージ電流(10/350)µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 60 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-シールド間) | 60 kA |
| インパルス電流(10/350)µs、ピーク値limp | 20 kA |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時 | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シールド間)スタティック時 | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-シールド間) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| 入力減衰aE、非対称 | 通常 0.05 dB (≤ 0.15 dB) |
| 周波数範囲 | 0.82 GHz ... 2.2 GHz |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | 通常 1.10 (≤ 1.20 (0.82~2.2 GHz)) |
| 許容HFパワーPmax、VSWR = xx時(50オームシステム) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (ピーク時) | |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2.5 kA | |
| インパルス耐久性(ケーブル-シールド間) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2.5 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP68 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C |
| VDE要求仕様クラス | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2005 |
| 取付けタイプ | 接続により異なる中間プラグ |
| アイテム番号 | 2800024 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3312 |
| GTIN | 4046356367967 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 191 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 191 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | US |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |