NLC-START-04 - スターターキット
2701483

DC 24 Vベースユニット。PNPトランジスタ出力、LCD表示、USBモジュール、シリアルケーブル、入力および出力シミュレータ、Ethernet、RTCおよびPNP I/Oモジュール、DC 24 V電源、クイックスタートガイド。コンポーネントを組立て、パネルに取付けて配線(北米AC電源コード)します。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品


特長

ベースユニット
USBケーブル
入力シミュレータ(AC 24 VまたはDC 24 Vモデル)
出力シミュレータ(AC 24 VまたはDC 24 Vモデル)
オペレータパネル