ILC 130 STARTERKIT - スターターキット
2988515

ILC 130スターターキットに含まれるのは、ILC 130 ETH、アナログ入力AIモジュール、制御パネル、電源、アクセサリ、セットアップテストアプリケーション付きケーブルです。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

プログラムメモリ/データストレージ:192 kB/192 kB
電源電圧:24 V DC
保持属性付きデータストレージ:8 kB
100命令の処理時間:90 µs(ビットデータタイプ)、1.7 ms(混在データタイプ)
組込みI/O:8/4