ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PC WORX EXPRESS - プログラミングソフトウェア
2988670

PC Worx Expressは使いやすいエンジニアリングソフトウェアツールです。クラス100およびクラス1000の小規模モジュールコントローラおよびFBD、LD、ST IEC-61131プログラミング言語対応のPC WORX SRTソフトウェアをサポートします 最大128 kBの入出力データのプロジェクトを作成できます。ソフトウェアは無料で入手でき、ライセンスキーは不要です。AUTOMATIONWORXソフトウェアスイートに含まれ、「ダウンロード(Downloads)」からダウンロードできます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトのクラス100および1000の小規模モジュールコントローラを無料でプログラミングできる環境
フエニックス・コンタクトのPC Worx SRTソフトウェアコントローラを無料でプログラミングできる環境
IEC 61131準拠のプログラミングで操作が全世界で統一されている
総合的な標準ライブラリがあるのですばやいスタートアップとプログラミングが可能
組込みフィールドバスとネットワークコンフィグレーション
プログラミングの導入
組込みの診断機能とモニタリング
断線か所、個別手順、ライブラリのデバッグ、インスタンスのデバッグなど幅広い診断機能
コントローラ実行時もプログラムの変更が可能
ドラッグ&ドロップを常にサポート
PROFIBUS、INTERBUS、Modbus TCPの設定とアドレス指定が組み込まれユーザーフレンドリーな操作