cUL認証済み
認証ID: E153698-20140124| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
UL 認証
認証ID: E153698-20140124| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M17、極数: 5+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 5 mm ... 8 mm、極数: 9、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629018
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |