ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1980381

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

ST-COMBIレセプタクル、プリント基板に対して水平方向に挿入、ピッチ:5.2 mm、極数:3

製品の詳細









特長

同じプラグでDINレールからデバイスまでの汎用接続ソリューションを実現可能
このベースストリップピッチ幅はCOMBIプラグに対応