SPTAF 1/ 7-5,0-LL - プリント基板用端子台
1864480

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 1 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 13.5 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 1 mm2、 電位の数: 7、 列の数: 1、 列ごとの極数: 7、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-LL、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
指で操作できる固定可能な開放ボタンで手軽に操作
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利