SPTA 16/ 3-15,0-ZB - プリント基板用端子台
1034123

製品ライン COMBICON Terminals XL
断面積 16 mm2
ピッチ 15 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 16 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: SPTA 16/、 ピッチ: 15 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 60 °、 色: 緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 4.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能