INTERBUS STカウンタモジュール
IB ST 24 CNTモジュールは、パルスのカウント、周波数と周期の測定、矩形パルスの生成をおこなうために設計されています。
モジュールには、別々に動作可能な4つのチャネルがあります。 カウンタの分解能は16ビットです。 複数のカウンタを一列に接続するだけでカスケードできます。
それぞれのチャネルには、イベントに応じて設定できるデジタル出力があります。 簡易的なアプリケーションでは1つのデバイスを使用します。
モジュールはネジ接続またはスプリング接続が用意されています。
IB ST 24 CNT
-
機能モジュール
2750400
INTERBUS-STカウンタモジュール、カウンタ入力×4、DC 24 Vまたは5 V信号レベル、IP20保護、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アクチュエータを2線接続
センサを2/3線接続
耐短絡および耐負荷出力