製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。
IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
機能モジュール
2700576
インラインパワー測定端末、最大5 AのAC電流を直接測定、N電線電流およびAC 400 V(位相/N電線)またはAC 690 V(位相/位相までの位相電線電圧を含む、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、伝送速度2 Mボー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
診断および状態表示
平均間隔のトリガは自由に定義可能
最大690 V ACの外部導体電圧用入力3点、直接接続に対応
入力4点、相電流0 A AC ~ 5 A ACおよび中性導体電流