シングルペアイーサネット(SPE)M12パッチケーブル
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B
-
ネットワークケーブル
1478366
ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12-SPE / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
将来性:IEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタ
容易に統合:構築された誘導センサおよびケーブル中継にも対応可能なオス・メスバージョンを用意
簡単なサービス作業:M12コネクタはSPE用IP20コネクタと互換性あり
安全にシールド:Advanced Shielding Technologyのパッチケーブル