SPC 4/10-ST-6,35 - プリント基板用コネクタ
1233105

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 黒、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: SPC 4/..-ST、 ピッチ: 6.35 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

最小の寸法で600 V UL認証
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
長期的に安定性のある接触力

よくある質問


製品には何色がありますか。

この製品の標準色は黒になります。緑のバージョンは準備中です。


フランジなしのコネクタをフランジ付きコネクタに交換することはできますか。

トップロック付きコネクタは、フランジなしのコネクタと同じソケットに差し込むことができます。ソケット側に追加のスペースは必要ありません。



FAQを表示