SP-EE-VAL-T2-335-3+1-UT
-
クラス 2サージアレスタ
1466741
プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)
製品の詳細
| 製品の種類 | サージアレスタ |
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 4 |
| 耐用年数終了モード | OCM |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 極数 | One |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | ≤ 400 mVA |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² (フェルールなし) |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 4 |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (同じ接続サイズの電線2本) | |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (同じ接続サイズの電線2本) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 71.2 mm |
| 高さ | 96.6 mm |
| 奥行き | 71.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 4 HP |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 絶縁材質 | PA 6.6 |
| PBT | |
| ハウジングの材質 | PA 6.6/PBT |
| 保護経路 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 定格電圧 UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 335 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 335 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 264 V AC |
| 公称負荷電流IL | 50 A (10 mm²) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.7 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (In時) |
| 残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 1.7 kV (In時) |
| 残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In時) |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 460 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(L-PE) | 1464 V AC (200ミリ秒/耐久モード) |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 50 A (gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20C (設置済み) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2025 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 + A11:2018 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1466741 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLP214 |
| GTIN | 4063151861551 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 385.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 348.8 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |