PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
ソリッドステートリレー
2905215
PLC-INTERFACE、ハイブリッドソリッドステートリレー、プッシュイン式バイパスリレーを含む、NS 35/7,5 DINレールに取付け、入力:DC 24 V、出力:AC 24~253 V/10 A
製品の詳細
| 製品の種類 | ソリッドステートリレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 出力機能 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 試験電圧 | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 260 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| US基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
| 定格制御電流IS | ≤ 19 mA |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
| UC基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
| 定格アクチュエータ電流IC | 6.8 mA |
| 定格電圧 (プラグインソリッドステートリレー) | 24 V DC |
| 「0」信号スイッチングしきい値、UCを基準 | < 0.4 |
| 「1」信号スイッチングしきい値、UCを基準 | > 0.8 |
| 通常応答時間 | 30 ms |
| 通常電源切断時間 | 20 ms |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V DC |
| 通信周波数 | 1 Hz |
| ACハイブリッド出力 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力電圧範囲 | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| 連続通電電流 | 10 A (ディレーティングカーブを参照) |
| 最小負荷電流 | 100 mA |
| 漏れ電流 | 7.5 mA |
| サージ電流 | 250 A (tp = 20 ms、25 °C時) |
| 最大負荷 | 350 A2s (tp = 10 ms、25 °C時) |
| サージ電圧保護 | > 275 V |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | バリスタ |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 保護等級 (リレー) | RT II (リレー) |
| 保護等級 (設置場所) | IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2905215 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK62B5 |
| GTIN | 4046356927307 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 73 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 63.06 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.891 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - シングルリレー 2961312