PLC-OSP- 60DC/230AC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール
2967918

PLC-INTERFACE、スプリング式ベース端子台PLC-BSP.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力:DC 60 V、出力:AC 24~ 253 V/0.75 A

製品の詳細







互換性のある製品



特長

スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシール付きソリッドステートリレー
機能的なプラグインブリッジ
入力回路を組込み
高スイッチングパワー
AC出力時のゼロ電圧スイッチ