SD-US/SC/LA/GY - ソケット
SD-US/SC/LA/GY
-
ソケット
2963860
ソケット、色: グレー、標準/規則: IEC 83、 DIN 49440-1
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソケット
対応している国
USA
信号伝達
状態表示
グローランプまたはLED、抵抗付き
寸法
幅
45 mm
高さ
75 mm
奥行き
70.5 mm
材料仕様
色
グレー
絶縁材質
PA
コンタクト材質
CuZn38
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 60 °C
規格と基準
規格
標準/規則
IEC 83
DIN 49440-1
UL 498
NEMA 5-15
販売用データ
アイテム番号
2963860
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7613
GTIN
4017918859138
1個あたりの重量(梱包を含む)
76.41 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
76.41 g
関税率
85366990
生産国
GR
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ