EO-G/PT/SH/LED/S
-
ソケット
0804070
ソケット、 拡張タッチ保護/シャッター、LEDディスプレイ付き、 ピンコネクタのパターン タイプG、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 13 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: BS 1363-2、 IEC 60884-1、国別マーキング: 英国