SM-5EP1N8A9005 - カプラコネクタ
1605775

接続方式

カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、短いストレート仕様、ねじロック機構、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 21 mm ... 25.5 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241984

製品の詳細